Kompaktni zonski ventil QCV. Robustan, fleksibilan i potpuno tijesan.
Sad i s vanjskim navojem!

QCV (brzi kompaktni ventil) koji štedi prostor iz asortimana Belimo ZoneTight™ dostupan je kao prolazni regulacijski ventil i kao troputni preklopni kugljični ventil sa nazivnim promjerom DN 15 i DN 20. Ovi ventili pružaju brojne prednosti:

  • Regulacijski ventil s posvije tijesnim brtvljenjem spriječava gubitke u cirkulaciji
  • Ručno nastavljive kv vrijednosti na prolaznima regulacijskima ventilima
  • Automatska adaptacija postavljenoj kv vrijednosti
  • Minimalna potrošnja energije u režimima rada i pripravnosti
  • U izvedbi 24 V, 230 V, on/off / 3-točkovnim, stalnom regulacijom i MP-Bus®.

Pogledajte stranicu proizvoda

 

Letak: Kompaktni zonski ventil QCV (1 MB)

Ova web stranica koristi kolačiće.
Korištenjem web stranice i daljnjom navigacijom na njoj prihvaćate uporabu kolačića. Detaljne informacije o primjeni kolačića na ovoj web stranice možete dobiti ovdje.